Nowy Świat 2.0 to sześciokondygnacyjny, przeszklony budynek biurowy klasy A, oddany do użytku w 2015 roku. Projekt autorstwa A. M. Chołdzyńskiego charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i ekologicznymi oraz unikalnym kształtem.
Nowy Świat 2.0 to 4 178 m2. powierzchni biurowej i prawie 2 000 m2. powierzchni handlowej, która od marca 2017 jest w pełni wynajęta.
Nobu Hospitality to sieć innowacyjnych, luksusowych hoteli działających na pięciu kontynentach. Marka została założona przez Nobu Matsuhisę, Roberta De Niro i Meiera Tepera.
Oferuje gościom hotelu i restauracji niezwykłą atmosferę japońskiego designu połączonego z nowoczesnymi rozwiązaniami.
Hotel Monopol po raz pierwszy otworzył swoje podwoje w 1903r. i był bez wątpienia jednym z najbardziej luksusowych miejsc przedwojennej Polski. Obecnie obiekt został z rozmachem i znawstwem odrestaurowany i ponownie czeka na swych gości. Oryginalny wystrój, eleganckie wnętrza, przywołują klimat lat trzydziestych i harmonijnie łączą się ze współczesnością. Duch minionej epoki ożywa na nowo, a historia miejsca pisana jest bez końca.
Kompleks hotelowy Ibis i Ibis Budget Warszawa Reduta.
Ibis i Ibis Budget to sieci niedrogich hoteli przeznaczonych dla klientów szukających komfortu w przystępnej cenie. W kompleksie hotelowym Reduta w Warszawie oddano do użytku łącznie 333 klimatyzowane pokoje z łazienkami.
Trzy marki w ramach sieci IBIS to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gości hotelowych:
PRZYSTAŃ HOTEL SPA nad jeziorem Ukiel – relaks bliżej natury
Ten wyjątkowy obiekt wypoczynkowy położony jest nad brzegiem najgłębszego i największego akwenu w Olsztynie. Mocno wysunięte w głąb jeziora przeszklone pokoje hotelowe, recepcja, restauracja i basen oraz bezpośredni dostęp do „prywatnych” plaż i pomostów pozwalają w pełni cieszyć się bliskością natury. Z zielonych tarasów na dachu hotelu goście mogą podziwiać wschody i zachody słońca, ciesząc się niepowtarzalnym widokiem.
Kapelanka 42 - Biurowiec w Krakowie z Certyfikatem LEED na poziomie Gold. Użytkownicy w ekologicznym budynku mają do dyspozycji 30% więcej świeżego powietrza, dostęp do światła dziennego jest zagwarantowany dla 75% powierzchni.
D48 to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie, zdecydowanie wyróżniający się na tle okolicznych obiektów biurowych. Projekt otrzymał precertyfikat LEED® Gold w kategorii Building Design and Construction: Core and Shell Development.
Santana, Białystok - kompleks hotelowo-bankietowy z automatyką budynkową Celiane.
Po ostatniej rozbudowie do dyspozycji gości oddano pięć luksusowych sal bankietowych, mogących pomieścić ok. 800 osób, komfortowy hotel na 45 osób i sale konferencyjno-szkoleniowe o powierzchniach od 20 do 300m².
W przedstawionej na zdjęciach sali „pałacowej” widzimy liczne rodzaje świateł dekoracyjnych: żyrandole, kinkiety, itd. Załączając jedno oświetlenie lub kilka możemy wpływać na wystrój sali. Korzystanie z tradycyjnych łączników dla tak licznych świateł podczas balu lub spotkania jest trudne gdy chcemy szybko uzyskać pożądany efekt świetlny. Zadanie to ułatwia automatyka budynkowa Celiane. Dotknięcie jednego klawisza scenariusza i wybór scenariusza załącza uprzednio zaprogramowaną grupę świateł np. tylko żyrandoli i świateł punktowych.
Hotel sieci Campanile położony w centum Łodzi cechuje nowoczesny wystrój i wygodne wnetrza. Do dyspozycji gości oddano 104 komfortowe, klimatyzowane pokoje i pięknie zaprojektowaną salę restauracyjną.
Obiekt hotelarsko-gastronomiczny zlokalizowany w centrum Śląska.
Do dyspozycji gości oddano 30 komfortowych pokoi o różnym standardzie i kilka przestronnych nowoczesnych sal konferencyjnych. Znakomita kuchnia i śląska gościnność są silnymi atutami tej placówki. Bliskość głównych dróg wylotowych sprawia, iż w ciągu kilkunastu minut można dotrzeć do pobliskich miast - Katowic, Tychów, Gliwic, Żor i Rybnika.