FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 2
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Napięcie wtórne 3
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Length
-
Length
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2)
-
Frequency
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3)
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Z kółkami
-
Z termometrem
-
Liczba uch dźwigowych
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Wysokość
-
Height
-
Height
-
Height
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Height
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HC4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HC2AIABBB
GreenTHE AAA 160kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HC4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HE2AIABBB
GreenTHE AAA 250kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HF2AIABBB
GreenTHE AAA 315kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HG2AIABBB
GreenTHE AAA 400kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HH2AIABBB
GreenTHE AAA 500kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HI2AIABBB
GreenTHE AAA 630kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HJ2AIABBB
GreenTHE AAA 800kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HK2AIABBB
GreenTHE AAA 1000kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL2AIABBB
GreenTHE AAA 1250kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HM2AIABBB
GreenTHE AAA 1600kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HF4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HN2AIABBB
GreenTHE AAA 2000kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HO4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HO2AIABBB
GreenTHE AAA 2500kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-00/ZU-HO4AIAGPA-WEBGEN-L.jpg)
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HP2AIABBB
GreenTHE AAA 3150kVA 6/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny