Środa Wielkopolska. Solaris Bus & Coach SA - nowe hale produkcyjne pojazdów szynowych z osprzętem i aparaturą firmy Legrand.
Rodzinna firma Solaris, której autobusy jeżdżą po drogach ponad 350 miast 23 krajów uruchomiła produkcję pojazdów szynowych Solaris Tramino w nowej hali w Środzie Wielkopolskiej. Tramwaje „obsypane licznymi nagrodami targów branżowych” produkowane są z wykorzystaniem unikalnych maszyn (laserowe ciecie i spawanie 3D).
Metro zmienia Warszawę, metro łączy Warszawę
Centralny odcinek II linii metra o długości ponad 6 km łączy lewo- i prawobrzeżną Warszawę. Składa się z 7 stacji, zlokalizowanych wzdłuż ul. Prostej, Świętokrzyskiej, Sokolej i Targowej. Przebiega od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Wejścia do stacji wyróżniają się charakterystycznymi, szklanymi daszkami w kształcie litery „M”. Każda stacja posiada swój dominujący kolor wystroju, który współgra z kolorem zadaszeń nad jej wejściami.
Nowoczesny obiekt przemysłowy spełniając funkcje użytkowe, może również cieszyć oko za dnia jaki nocą.
Konstrukcja budynku warzelni odsłania swoje ciekawe wnętrze z największą w Europie kadzią filtracyjną o średnicy ponad 13 metrów.
Deweloper powierzchni magazynowych.
Panattoni Europe to doświadczony deweloper powierzchni magazynowych, biurowych oraz przemysłowych. Pełni on rolę zarządcy w 32 swoich obiektach o łącznej powierzchni 1,5 mln m2 na terenie całej Polski. Specjalnością firmy jest wznoszenie obiektów typu build-to-suit, których projekt i budowa uwzględnia specyficzne potrzeby przyszłego najemcy. Obecnie w trakcie realizacji jest 6 obiektów dedykowanych dla firm takich jak Amazon czy też Castorama.
RADWAG jest wiodącym producentem asortymentu nowoczesnych wag elektronicznych dla wielu gałęzi przemysłu. Założona w 1984 roku firma jest obecnie liderem na polskim rynku oraz należy do ścisłej czołówki światowych producentów. Wszystkie wyroby produkowane są we własnym zakładzie produkcyjnym w Radomiu. W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa, jego rozbudowa stała się koniecznością. Na początku 2018 roku firma RADWAG przeniosła swoją działalność do nowej siedziby przy ul. Toruńskiej 5 w Radomiu. Obiekt ten, wyposażony zgodnie z najnowszymi standardami jakości, stał się miejscem pracy około 400 pracowników, zarówno biurowych jak i produkcyjnych.
Brzozowa Aleja - osiedle dla osób ceniących spokój i naturę, odległe o 20 minut od centrum Łodzi.
Spokój i naturę gwarantują okoliczne lasy i sąsiedztwo Parku Wzniesień Łódzkich. Domy wykonano z materiałów ceramicznych (dachówka i cegły). Bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia cyfrowy 2-przewodowy system wideofonowy Bticino.
Złota 44, zaprojektowana przez światowej sławy architekta Daniela Libeskinda liczy 192 metry, 52 piętra i 287 unikalnych apartamentów. Z wnętrz rozpościerają się spektakularne widoki, a użytkownicy korzystają z licznych udogodnień, które tworzą nowy styl życia.
W panoramie Warszawy powstał obiekt, który wg zamysłu nowojorskiego autora ma odzwierciedlać tożsamość tego miasta i jego potencjał. Ma oddać uczucie wolności i afirmacji codziennego życia.
Zainstalowany w Centrum Cyklotronowym Bronowice cyklotron Proteus C-235 jest narzędziem pracy dla naukowców i lekarzy. Już od 2013 roku fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy wykorzystują produkowane przez cyklotron wiązki protonów do badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie, czy elektroniki przed lotami w kosmos.
Rezydencja – zastosowanie automatyki domowej.
Właściciel domu zadecydował o instalacji systemu automatyki domowej In One by Legrand z myślą o zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa domowników. Zainstalowanie sterowania oświetleniem, roletami i ogrzewaniem pozwala na oszczędność zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz podniesienie komfortu mieszkania dzięki dostosowaniu do indywidualnych preferencji użytkowników (nastrojowe oświetlenie, regulacja temperatury).
Apartamentowce wybudowane przez dewelopera NDI w willowej dzielnicy Jelitkowo są zarówno opłacalną lokatą kapitału jak i atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.