-
Rozmiar
-
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH
-
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Z pokrywą
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 160A NH00
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 250A NH01
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 400A NH02
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 630A NH03
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 250A NH01
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 400A NH02
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 630A NH03
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 160A NH00
Cena bez VAT