Osprzęt elektroinstalacyjny
Osprzęt elektroinstalacyjny Legrand można stosować w każdej instalacji w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Bogactwo dostępnych serii oraz różnorodność funkcji sprawiają, że zarówno projektant, inwestor, jak i wykonawca czują się pewnie wybierając rozwiązania proponowane przez markę Legrand. Oferta zawiera wiele linii wzorniczych, od klasycznych przez modernistyczny minimalizm po modne obecnie trendy organiczne. Legrand oferuje także różnorodne wykończenia: od materiałów naturalnych, takich jak drewno, skóra czy kamień, po metalowe i szklane o charakterze nowoczesnego high-tech. Od subtelnych, naturalnych odcieni do pełnego koloru - szeroki asortyment wzorów, materiałów i kolorów pozwala na wybór stylu odpowiedniego do każdego projektu. Oferta zawiera również wszechstronną ofertę automatyki domowej oraz systemy wideodomofonowe.

Niloe
Osprzęt Niloe to tradycyjne łączniki, gniazda i ramki w sześciu popularnych kolorach: białym, kremowym, popielatym, czerwonym, aluminium i grafit. W ofercie znajdują się również mechanizmy łączników wykonane w technologii radiowej ZigBee umożliwiające rozbudowę istniejącej instalacji o funkcje automatyki domowej bez konieczności kucia ścian.

Niloe Selection
Niloe Selection stanowi teraz obok takich serii jak Niloe i Niloe Step, idealne uzupełnienie dotychczasowej oferty osprzętu elektroinstalacyjnego reprezentującego segment ekonomiczny. Różnorodność dostępnych funkcji gwarantuje, iż wymagania każdego użytkownika będą spełnione, niezależnie od tego, czy reprezentują podstawowe funkcje w postaci łączników i gniazd, czy też bardziej wyszukane funkcje.

Niloe Step
Seria Niloe Step została zaprojektowana aby podnieść estetykę wnętrza. Wykończenie charakteryzuje nieprzemijająca atrakcyjność czerni oraz klasyczna linia kwadratu. Łączniki i gniazda dostępne są w kolorach: białym, czarnym, aluminium i stalowym. Seria daje możliwość wyboru własnej kompozycji spośród 10 kolorów ramek i 4 kolorów mechanizmów, co pozwala dopasować jej elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń.

Suno
SUNO - prosta, ponadczasowa, neutralna forma, płynnie wtapiająca się w estetykę wnętrza. Stanowi połączenie solidności wykonania, niezawodności i wizualnej harmonii wyrażonej kolorami. Udostępniając pełną gamę tradycyjnych funkcji potrzebnych w domu oferuje jednocześnie zbiór unikalnych, dodatkowych rozwiązań rzadko spotykanych u innych producentów takich jak funkcje Smart Home.

Valena Life
Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. To seria o klasycznych kształtach posiadająca kilka ciekawych detali tworzących jej unikalny design. Dzięki specjalnej konstrukcji ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzchnia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować się do indywidualnych aranżacji pomieszczeń.

Valena Allure
Osprzęt Valena Allure to ponad 150 funkcji bazujących na zaawansowanych technicznie mechanizmach. Są to rozwiązania gwarantujące wysoki komfort użytkowania, szybki i bezproblemowy montaż oraz trwałość. Wykończenia Allure to wyjątkowa paleta niezwykle różnorodnych kolorów, materiałów i zdobień. Stylowo zaokrąglone brzegi są ciekawe i jednocześnie proste.

Valena
Valena to seria osprzętu o prostym i eleganckim kształcie, którą można dopasować do pomieszczeń o różnych wystrojach. W ofercie dostępne są mechanizmy podświetlane, trzy kolory klawiszy, kolekcja 14 ramek oraz szeroki zakres funkcji.

Celiane
Serię Celiane cechuje nowoczesne wzornictwo uzyskane przez połączenie uniwersalnych kształtów prostokąta i okręgu. Dostępnych jest ok. 100 mechanizmów dzięki którym można zrealizować ponad 250 różnych funkcji zapewniających komfort, bezpieczeństwo i komunikację. W ofercie znajduje się 51 ramek wykonanych z tradycyjnych jak i bardzo unikatowych materiałów takich jak: kamień, porcelana, egzotyczne drewno, szkło, tkanina.

Living Now
Living Now jest najnowszą i najbardziej zaawansowaną serią osprzętu elektroinstalacyjnego , która łączy w sobie najnowsze technologie, funkcjonalność oraz unikalny design.
W Living Now klawisz lub plakietka mechanizmu są wysokości ramki i tworzą z tą ramką jednolitą powierzchnię, co daje niesamowity efekt wizualny.

Program Mosaic
Program Mosaic to kompletne rozwiązania do stosowania w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, obiekty handlowe, szpitale , szkoły i wiele innych. Osprzęt można zainstalować według wymagań i preferencji użytkownika – w ścianie, w listwach kablowych, przez sufit podwieszany w kolumnach, na podłodze w blokach zasilających, na biurku lub w jego pobliżu. Wybrane funkcje dostępne są również w wykonaniu antybakteryjnym.

Sistena Life
Sistena Life oferuje funkcjonalność spełniającą wymagania nowoczesnych instalacji, łącząc wyjątkowo elegancki wygląd i zaawansowaną technologię. Bogaty wybór ramek wykonanych z materiałów takich jak: tworzywo, metal, drewno, skóra i Corian® oraz plakietki w 5 kolorach, pozwalają dobrać osprzęt do pomieszczeń zarówno tradycyjnych, jak i awangardowych.

Forix IP20
Forix IP20 to estetyczny i nowoczesny osprzęt natynkowy o kompaktowej budowie i stonowanych kolorach. Tylko jeden numer referencyjny potrzebny jest do zamówienia kompletnego produktu. Przewody mogą być prowadzone zarówno natynkowo, jak i podtynkowo. Każdy mechanizm łącznika lub przycisku można podświetlić za pomocą dodatkowej diody LED. Mechanizmy Forix IP20 można montować w stacjach roboczych.

Forix IP44
Osprzęt Forix IP44 to oferta przeznaczona do pomieszczeń, w których wymagany jest stopień ochrony IP44. Łatwa instalacja, ergonomiczny kształt i wysoka, jakość wykończenia to największe zalety tej serii osprzętu. Dzięki zróżnicowanej gamie funkcjonalnych elementów, osprzęt Forix IP44 pozwala na kompleksowe wyposażenie pomieszczeń, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd

Plexo IP55
Seria Plexo o wysokim stopniu ochrony IP55 przeznaczona jest do instalacji na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych np. piwnicach, garażach, laboratoriach, obiektach gastronomicznych itp. Osprzęt dostępny jest w wersjach natynkowej i podtynkowej oraz w kolorach: szarym, białym, ecru oraz białym w wykonaniu antybakteryjnym.

Oteo IP20
Osprzęt Oteo dzięki swoim niewielkim wymiarom, atrakcyjnemu wzornictwu oraz łatwemu montażowi stanowi idealne rozwiązanie do szybkiej i ekonomicznej modernizacji instalacji. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie można prowadzić instalacji wewnątrz ścian, np. w domkach letniskowych, altanach, pawilonach, obiektach handlowych, stróżówkach itp. Za pomocą dodatkowych akcesoriów istnieje możliwość zamontowania wzdłuż listew DLP.

Soliroc
Odporna na warunki pogodowe seria Soliroc to najlepszy wybór w obiektach sportowych i rozrywkowych, obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych i szkołach. Odporność IK10 i IP55 oraz cechy wandaloodporne sprawiają, że są produkty są wyjątkowo wytrzymałe i stanowią idealne uzupełnienie osprzętu.

Puszki podtynkowe BatiBox
Batibox to kompleksowa oferta puszek dostosowanych do różnych typów ścian, w tym ścian pustych, z cegły lub kamienia, co czyni ją idealnym wyborem do różnorodnych projektów budowlanych. Dzięki ich niezwykle łatwej instalacji i wyjątkowej odporności na odkształcenia podczas montażu, puszki podtynkowe Batibox gwarantują nie tylko wygodę, ale także trwałość w czasie użytkowania.

Sieci multimedialne
Oferta zawiera produkty umożliwiające zarządzanie multimedialną siecią domową z jednego centralnego punktu. Oprócz gniazd multimedialnych dostępne są również elementy modułowe dedykowane dla sieci informatycznej, Internetu, telefonu i telewizji, które mogą być zainstalowane w takiej samej rozdzielnicy modułowej, w jakiej stosuje się aparaturę zabezpieczającą.