Living Now
Living Now jest najnowszą i najbardziej zaawansowaną serią osprzętu elektroinstalacyjnego , która łączy w sobie najnowsze technologie, funkcjonalność oraz unikalny design. W Living Now klawisz lub plakietka mechanizmu są wysokości ramki i tworzą z tą ramką jednolitą powierzchnię, co daje niesamowity efekt wizualny.
Plakietki i klawisze mechanizmów dostępne są w 3 kolorach: białym, czarnym i piaskowym beżu. Całość uzupełnia paleta ozdobnych elementów (ramek) pozwalających tworzyć unikatowe kompozycje. Do wyboru mamy tworzywo, metal i naturalne drewno o różnych fakturach i wzorach, w aż 16 wersjach kolorystycznych, co pozwala na idealne dopasowanie do stylu i charakteru każdego pomieszczenia.
Living Now to nie tylko łączniki, gniazda zasilające i medialne, ale także możliwość stworzenia systemu smart do lokalnego lub zdalnego sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz zasilaniem poszczególnych odbiorników, z poziomu aplikacji na smartfonie lub tablecie.

Sterowanie oświetleniem
W łącznikach i ściemniaczach przyciskowych Living Now klawisz pozostaje zawsze w tej samej pozycji, zgodnej z płaszczyzną ramki, co w połączeniu z oryginalną koncepcją wzorniczą i subtelnym podświetleniem daje wyjątkowy efekt. Tradycyjne elementy sterowania oświetleniem mogą być zastąpione ich odpowiednikami w wersji "connected". To otwiera przed użytkownikiem jeszcze większe możliwości w zakresie sterowania oświetleniem. Oprócz mechanizmów przewodowych (wykorzystujących standardowe okablowanie) można dodawać do systemu w dowolnym miejscu i na dowolnej powierzchni łączniki bezprzewodowe. Instalacja Living Now with Netatmo to instalacja Smart Home, której największą zaletą jest obsługa z poziomu aplikacji na smartfonie.

Sterowanie roletami
Sterowanie roletami, podobnie jak oświetleniem, może być zrealizowane za pomocą tradycyjnych przycisków lub wzbogacone o funkcje Smart Home. Przed użytkownikiem otwierają się wówczas możliwości indywidualnego lub grupowego sterowania roletami w ramach jednego lub więcej scenariuszy. Jedno kliknięcie w aplikacji pozwoli opuścić lub podnieść wszystkie rolety w domu lub w wybranych jego strefach.

Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Odpowiednia temperatura otoczenia to komfort mieszkańców i potencjalne źródło obniżenia kosztów eksploatacji obiektu. Termostaty w ofercie Living Now to intuicyjne w użyciu sterowniki dotykowe do wygodnego sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją. Zastosowanie wersji connected Smarther with Netatmo, to możliwość zdalnego ustawienia odpowiedniej temperatury przed powrotem do domu, lub włączenie ogrzewania i klimatyzacji w scenariusze jako elementu dostosowywania pracy instalacji do konkretnej sytuacji określonej przez użytkownika.

Gniazda zasilające
Oprócz tradycyjnego na polskim rynku standardu gniazda 2P+Z, w gamie Living Now dostępne są również gniazda innych standardów, między innymi włoskiego, niemieckiego (Schuko), gniazda dla golarek itd. Gniazda są wyposażone w automatyczne zaciski sprężynowe, których wykorzystanie znacznie skraca czas instalacji. W ofercie użytkownik znajdzie gniazda ładowarek USB typu A i C. Nowością są gniazda zasilające 2P+Z zintegrowane z gniazdem USB C. Doskonałymi pod względem estetycznej integracji z designem Living Now będą gniazda "płaskie" z ruchomą plakietką tworzącą jedną płaszczyznę z powierzchnią ramki i cofającą się przy włożeniu wtyczki. To również większcze bezpieczeństwo dla najmłodszych mieszkańców.

Gniazda telewizyjne
Szeroka oferta gniazd telewizyjnych doskonale spełnia różnorodne potrzeby instalacji typu "gwiazda" oraz "szeregowej". W naszym asortymencie znajdują się zarówno gniazda końcowe idealnie dostosowane do rozwiązania typu "gwiazda", jak i gniazda przelotowe oraz zakończeniowe, które są niezbędne w instalacjach typu "szeregowa". Produkty z serii Living Now pozwalają na dopasowanie gniazd pod względem wielkości, typu złącza oraz rodzaju sygnału, aby zapewnić klientom optymalne rozwiązanie, które spełni ich konkretne wymagania.

Gniazda multimedialne
Obok gniazd głośnikowych pozwalających na wygodne podłączenie głośników z zachowaniem dobrej jakości dźwięku dostępne są uniwersalne gniazda USB, pozwalające podłączyć zewnętrzne urządzenia. Ofertę uzupełniają gniazda HDMI oraz RCA, które doskonale sprzawdzą sie w instalacji biurowej i nowoczesnej instalacji domowej. Uniwersalne gniazda USB, HDMI i RCA znakomicie wpasują się w potrzeby każdego użytkownika, zarówno w profesjonalnym biurze, jak i w nowoczesnym domowym systemie rozrywki.

Gniazda przesyłu danych
Gniazda RJ11 oraz gniazda RJ45 kategorii 5E, 6 lub 6A (z ekranem lub bez) cechuje doskonała jakość wykonania, gwarantująca wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie. Szczególnie istotną i wyróżniającą zaletą gniazd RJ45 jest ich sposób zarabiania, nie wymagagający użycia żadnych narzędzi. Dzięki tym cechom podłączenie gniazd może być wykonane szybko i łatwo, bez specjalnych, kosztownych narzędzi. Ofertę uzupełniają gniazda światłowodowe.

Inne dodatkowe
W ofercie znajdują się również dodatkowe funkcje pozwalające na jeszcze bezpieczniejszy i wygodniejsze korzystanie z domu, jak lampka do oznaczania stopni, lampka awaryjna a nawet lampka-latarka. Lampka awaryjna włączy się automatycznie w przypadku zaniku zasilania, a unikalna konstrukcja lampki/latarki pozwala na wyjęcie jej z uchwytu. W tej grupie produktów znajdziemy również gongi i brzęczyki i inne przydatne elementy systemu Living Now.

Ramki
W Living Now klawisz i ramka tworzą jedną powierzchnię. Ramki stanowią ozdobny element wykończenia. Do wyboru mamy tworzywo, metal i naturalne drewno o różnych fakturach i wzorach, w aż 16 wersjach kolorystycznych, w tym 3 zgodne z kolorystyką mechanizmów, czyli białe, czarne i piaskowy beż. To pozwala tworzyć unikatowe kompozycje i łatwiej dopasować całość do charakteru pomieszczenia. Unikalna konstrukcja ramki ułatwia maskowanie niedoskonałości ścian lub osadzenia puszek osprzętu. Ramki dla większej liczby mechanizmów są dostępne w dwóch liniach wzorniczych: z pionową poprzeczką oddzielającą kolejne 2 moduły oraz bez takiej poprzeczki.