Suno
SUNO - prosta, ponadczasowa, neutralna forma, płynnie wtapiająca się w estetykę wnętrza. Stanowi połączenie solidności wykonania, niezawodności i wizualnej harmonii wyrażonej kolorami. Udostępniając pełną gamę tradycyjnych funkcji potrzebnych w domu oferuje jednocześnie zbiór unikalnych, dodatkowych rozwiązań rzadko spotykanych u innych producentów takich jak funkcje Smart Home. SUNO daje możliwość wyboru spośród 8 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować jego elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń.

Sterowanie oświetleniem
Kwadratowy kształt przycisków i ramek czynią wygląd łączników ponadczasowym. Połączenie kilku łączników w ramce wielokrotnej tworzy jednolitą, elegancką formę do sterowania oświetleniem. Część łączników może występować w wersji Smart Home* czyniąc sterowanie oświetleniem bardziej intuicyjnym i nowoczesnym. Łączniki mogą być podświetlane w ciemnościach lub sygnalizować diodą LED stan włączenia oświetlenia w dzień i w nocy.

Sterowanie roletami
Łączniki sterowania roletami można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety, inaczej niż w przypadku rozwiązań z klawiszami umieszczonymi obok siebie.

Gniazda zasilające
Suno oferuje szeroką gamę gniazd zasilających, z przesłonami torów prądowych lub bez przesłon, z zaciskami automatycznymi lub śrubowymi. Gniazda występują jako gniazda pojedyncze lub podwójne. Cechą wyróżniającą serię na tle innych producentów jest dostępność gniazd w wersji IP 44 przeznaczonych do kuchni i łazienek w pełnych kolorach: białym, srebrnym i czarnym. Gniazda występują również w wykonaniu płaskim z wbudowanym gniazdem USB C, ułatwiającym utrzymanie w czystości.

Gniazda USB i indukcyjne
Szybkie ładowanie smartfona, tableta, głośnika bluetooth dokonujemy wykorzystując wysokowydajne gniazda USB dostępne w standardach USB typ A oraz USB typ C. Wraz z nimi w ofercie znajdziemy dodatkowe rozwiązanie w postaci ładowarki indukcyjnej łączącej zalety ładowania przewodowego i bezprzewodowego.

Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, R-TV-SAT, R-TV-SAT-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych oraz typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.

Gniazda przesyłu danych
Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych obejmuje gniazda RJ11, RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E, a także gniazda światłowodowe, co umożliwia kompleksową obsługę różnych rodzajów połączeń telefonicznych, komputerowych i sieciowych.

Gniazda multimedialne
Oferta gniazd multimedialnych obejmuje gniazdo HDMI oraz głośnikowe. Doskonale sprawdzają się we wnętrzach sal konferencyjnych, sal wykładowych oraz innych przestrzeniach biurowych.

Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Termostaty pokojowe Suno to seria urządzeń współpracujących z systemami grzewczo-wentylacyjnymi. Możemy automatycznie załączyć wentylację lub ogrzewanie w danym pomieszczeniu. Termostat dedykowany do ogrzewania podłogowego realizowanego przez zastosowanie elektrycznych mat grzejnych, posiada w zestawie specjalny podłogowy czujnik temperatury zapewniający komfort cieplny użytkowania podłogi.

Akcesoria
Akcesoria stanowią zaślepka, puszki, wyjście kablowe. Są to elementy estetyczne lub funkcjonalne, które są niezbędne do zachowania prawidłowego działania osprzętu oraz dostosowania jego wyglądu do wystroju wnętrza.
Gwarantują one również estetyczny wygląd i bezpieczeństwo instalacji. Puszki, zaślepki oraz pazurki upraszczają ukrywanie kabli i chronią je przed uszkodzeniami oraz kurzem. Dzięki nim, cała instalacja prezentuje się schludnie i profesjonalnie, podnosząc komfort użytkowania sprzętu.

Ramki
Suno oferuje gamę 8 kolorów ramek standardowych oraz dodatkowo 3 kolory ramek specjalnych IP44, których zadaniem jest zabezpieczanie dowolnych funkcji serii (poza gniazdami podwójnymi) przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Plakietki i klawisze występują w 3 różnych kolorach dopełniając możliwość tworzenia własnych niepowtarzalnych kombinacji i oryginalnych dopasowań.