-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kolor soczewek
-
Kształt soczewki
-
Zawiera źródło światła
-
Rodzaj trzonka
-
Liczba sygnalizatorów świetlnych
-
Średnica otworu
-
Znamionowe napięcie pracy Ue
-
Znamionowe napięcie pracy Ue
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj soczewki
-
Z pierścieniem czołowym
-
Materiał pierścienia czołowego
-
Kolor pierścienia czołowego
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Szacowana żywotność źródła światła
-
Szacowana żywotność źródła światła
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 ZIELONA LED 12-24V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 BIAŁA LED 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 BIAŁA LED 12-24V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 NIEBIESKA LED 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 NIEBIESKA LED 12-24V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 ŻÓŁTA LED 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 ŻÓŁTA LED 12-24V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 CZERWONA LED 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 CZERWONA LED 12-24V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA IP69 ZIELONA LED 230V AC
Cena bez VAT