LAMPKA IP69 ŻÓŁTA LED 12-24V
SIGNI
Legrand
LAMPKA IP69 ŻÓŁTA LED 12-24V
REF. 023774
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060237745
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
151,96 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba sygnalizatorów świetlnych | 1 |
---|---|
Kolor soczewek | Żółty |
Rodzaj trzonka | LED |
Zawiera źródło światła | Tak |
Znamionowe napięcie pracy Ue | 10.8-26.4 V |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Kształt soczewki | Okrągły |
Rodzaj soczewki | Płaski |
Średnica otworu | 22 mm |
---|---|
Z pierścieniem czołowym | Nie |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Czarny |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Szacowana żywotność źródła światła | 100000 h |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ