WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 36KA
DPX31
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 36KA
REF. 420257
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064202572
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 336,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 160 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 220-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 128-160 A |
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego | 800-1600 A |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 800-1600 A |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Do montażu na szynie TH | Tak |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Tak |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 1 |
---|---|
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 4 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
W komplecie z zabezpieczeniem | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
8 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ