-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Do montażu na szynie TH
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Pack1 Lokalizacja
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Waga elementu jednostkowego
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 100A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 200A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 250A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 100A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 200A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 250A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 100A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 200A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 250A 50KA
Cena bez VAT