Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 100A 36KA

DPX31 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 100A 36KA

REF. 420255 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064202558
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 944,02 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły Iu 100 A
Zakres napięcia znamionowego 220-690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz 36 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 80-100 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego 500-1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 500-1000 A
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
Liczba styków pomocniczych przełącznych 1
Ze wskaźnikiem wyłączenia Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Tak
Liczba biegunów 4
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Stopień ochrony (IP) IP30
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

8 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08866AB.pdf pdf (5.17 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
420259.dwg dwg (0.23 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-67673 (0.38 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00451-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie