WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 250A 25KA
DPX31
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 250A 25KA
REF. 420219
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064202190
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 910,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 250 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 220-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 200-250 A |
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego | 1250-2500 A |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 1250-2500 A |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Do montażu na szynie TH | Tak |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Tak |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
---|---|
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 1 |
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 4 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
W komplecie z zabezpieczeniem | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-SE-101779
(0.1 Mo)
Certyfikat
OC / CB-71485
(2.57 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ