-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Do montażu na szynie TH
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Stopień ochrony (IP)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 100A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 160A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 200A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 100A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 160A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 200A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 250A 25KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 100A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 160A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 200A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 100A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 160A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 200A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 250A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 100A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3250 3P 160A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 200A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 100A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 160A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 200A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 250A 50KA
Cena bez VAT