SZAFA STOJĄCA DO MONTAŻU 42U SZER. 600 X GŁ. 800
LCSSZ
Legrand
SZAFA STOJĄCA DO MONTAŻU 42U SZER. 600 X GŁ. 800
REF. 646786
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971001718
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
4 480,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płaszczyzna montażowa | Strona przednia |
---|---|
Rodzaj szyny profilowanej | Zagięty prostopadle |
Liczba drzwi | 1 |
Rodzaj wentylacji | Brak |
Szerokość | 610 mm |
Wysokość | 2026 mm |
Głębokość | 830 mm |
Rozstaw | 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 42 |
Maks. obciążenie/ładowność | 400 kg |
Z pokrywą dachową | Tak |
Z uziemieniem | Tak |
Z drzwiami przednimi | Tak |
Materiał drzwi przednich | Szkło |
Zamek drzwi przednich | Jednopunktowy |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Z drzwiami przeszklonymi | Tak |
---|---|
Ze ścianami bocznymi | Tak |
Z cokołem | Nie |
Z pionowym systemem prowadzenia kabli | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Model | Ze ścianami stałymi |
Numer RAL | 7016 |
Rozkładane | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | IK08 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ