PANEL OSWIETLENIOWY LED
LCSSZ
Legrand
PANEL OSWIETLENIOWY LED
REF. 046491
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970968494
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
215,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia znamionowego | 230-230 V |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC |
Moc źródła światła | 3 W |
Z gniazdem wtykowym | Tak |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Wtyczka/złączka żeńska |
Źródło światła | LED, niewymienne |
Długość | 320 mm |
Z czujnikiem światła | Nie |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Z przełącznikiem wł./wył. | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Sposób montażu | Mocowanie śrubowe |
Do montażu 19 calowego (482,6 mm) | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ