CELIANE - RAMKA TYTAN 4/5 MODUŁÓW
CELIN
Legrand
CELIANE - RAMKA TYTAN 4/5 MODUŁÓW
REF. 068905
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060689056
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
171,52 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 5 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Aluminium |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Anodowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
---|---|
Kolor | Tytan |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 161 mm |
Wysokość | 82 mm |
Głębokość | 8.5 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
7 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 630163B/A1
(0.56 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4072
(0.41 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_701626
(0.91 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_1947
(0.64 Mo)
Certyfikat
ENEC-ENEC_1029
(0.84 Mo)
WYBIERZ