ECOBATIBOX PUSZKA PODWÓJNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
PUSZK
Legrand
ECOBATIBOX PUSZKA PODWÓJNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
REF. 080022
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060800222
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,63 zł
/
sztuka
Product available in
15 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do ścian pustych |
---|---|
Model/kształt/forma | Owalny |
Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
Model | Podwójny |
Z pierścieniem obrotowym | Nie |
Wyposażenie | Brak |
Średnica | 67 mm |
Długość | 142 mm |
Szerokość | 72.8 mm |
Głębokość wewnętrzna | 40 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 5 |
Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy lub rozporowy |
Ze śrubami | Tak |
Do rur o średnicy | Inne |
Do przewodów o średnicy | 16-25 mm |
Blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 6 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Bezhalogenowe | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Żółty |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
Sposób mocowania pokrywy | Inne |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Tak |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ