CELIANE - RAMKA SKÓRA FIOLET - PODWÓJNA
CELIN
Legrand
CELIANE - RAMKA SKÓRA FIOLET - PODWÓJNA
REF. 069442
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970451033
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
458,82 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 4 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Skóra |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Kolor | Fioletowy |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK02 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 171 mm |
Wysokość | 82 mm |
Głębokość | 9.2 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Średnica otworu montażowego | 53.6 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Popiół |
Certyfikacja drewna | PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543) |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Umiarkowany |
Dokumentacja
5 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certyfikat drewna
PEFC-BVFR-PEFC-COC-0128543
(0.36 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
WYBIERZ