Transformatory separacyjne i bezpieczeństwa
Jednofazowe transformatory separacyjne i bezpieczeństwa. Kompaktowa budowa transformatorów zapewnia oszczędność miejsca, w którym są instalowane. Doskonała widoczność zacisków ułatwia kontrolę połączeń. Montowane w zależności od mocy znamionowej na szynie TH 35 (do 250 VA), za pomocą dwóch uchwytów, płytki montażowej lub na śruby. Wyposażone w odczepy regulacyjne znajdujące się po stronie pierwotnej. Umożliwiają dostosowanie napięcie zasilania transformatora do wartości napięcia oczekiwanego w miejscu zainstalowania. Napięcie po stronie pierwotnej uzwojenia: 230/400 V. Napięcie po stronie wtórnej uzwojenia:
- transformatory bezpieczeństwa - 12/24 V,
- transformatory separacyjne – 48/115/230 V.
Moce znamionowe od 40-8000 VA.

Bezpieczeństwa - uzw. pierw.: 230/400 V, uzw. wtórne:12/24 V

Bezpieczeństwa - uzw. pierw.: 230/400 V, uzw. wtórne.: 24 V

Bezpieczeństwa/Separacyjne - uzw. pierw.: 230/400 V, uzw. wtórne: 24/48 V

Bezpieczeństwa/Separacyjne - uzw. pierw.: 230/400 V, uzw. wtórne: 115/230 V

Bezpieczeństwa - uzw. pierw.: 230/400 V +/- 15 V, uzw. wtórne:12/24 V

Bezpieczeństwa - uzw. pierw: 230/400 V +/- 15 V, uzw. wtórne: 24 V

Bezpieczeństwa/Separacyjne - uzw. pierw.: 230/400 V +/- 15 V, uzw. wtórne: 24/48 V