Dom jednorodzinny
Dom w pobliżu Konstancina przykładem zastosowanie marmuru Carara i szkła w osprzęcie Axolute.
Projekt budynku powstał w prestiżowej pracowni architektonicznej APA Wojciechowski. Właściciele zdecydowali się na nowoczesny styl, w którym dominuje biel oraz naturalne materiały: marmur, szkło i stal nierdzewna. W zgodzie z tą linią stylistyczną wybrano ramki łączników i gniazd Axolute z autentycznego marmuru Carrara , niebieskiego i białego szkła z akcentami stali nierdzewnej.
DOM JEDNORODZINNY
Z myślą o komforcie klasyczne klawisze zastąpiono panelami dotykowymi. Do „zapalenia” światła wystarczy delikatny dotyk szklanej płytki w miejscach dyskretnie oznaczonych diodami LED. Zastosowana automatyka domowa pozwala załączać dotykowo światło, regulować temperaturę i ustawienie żaluzji centralnie na 5 multimedialnych ekranach . Do 10” ekranów przesyłany jest obraz z wideofonów dając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa. W każdej chwili można sprawdzić na ekranie gdzie świeci się światło, czy żaluzje są opuszczone i jaka jest nastawiona temperatura .
Dodatkowo wszystkie opisane funkcje dostępne są zdalnie przez Internet przy użyciu laptopa lub smartfona.