FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 2
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Napięcie wtórne 3
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2)
-
Częstotliwość
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3)
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Z kółkami
-
Z termometrem
-
Liczba uch dźwigowych
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HC3AIAVBB
GreenTHE AAA 160kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HE3AIAVBB
GreenTHE AAA 250kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HF3AIAVBB
GreenTHE AAA 315kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HG3AIAVBB
GreenTHE AAA 400kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HH3AIAVBB
GreenTHE AAA 500kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HI3AIAVBB
GreenTHE AAA 630kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HJ3AIAVBB
GreenTHE AAA 800kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HK3AIAVBB
GreenTHE AAA 1000kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL3AIAVBB
GreenTHE AAA 1250kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HM3AIAVBB
GreenTHE AAA 1600kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HN3AIAVBB
GreenTHE AAA 2000kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HO3AIAVBB
GreenTHE AAA 2500kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HP3AIAVBB
GreenTHE AAA 3150kVA 15,75/0,4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny