FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Liczba gniazd CEE
-
Wybór fazy
-
Z blokadą
-
Rodzaj odpływu
-
Rodzaj gniazda
-
Liczba biegunów
-
Liczba innych gniazd
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
ZUCCHINI
ZULOW
REF. 75005005
LB PLUS WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16 A
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZULOW
REF. 75007005
LBPLUS 25A WTYCZKA 25A
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZULOW
REF. 75007205
LBPLUS 25A WTYCZKA 25A+3XCH8
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZULOW
REF. 75007207
LB PLUS WTYCZKA 25A 3F OBUD.8M
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny