-
Materiał
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Odległość między osiami otworów
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Grubość materiału
-
Model
-
Model
-
Grubość materiału
-
Model
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
PKWiU 27.12.40.0
SZYNA MONTAŻOWA NIESYMETRYCZNA 2 M OCYNKOWANA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA 15 MM 2 M OCYNKOWANA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA DŁUGOŚĆ 2M GŁĘBOKOŚĆ 15MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA 7,5 MM 2 M OCYNKOWANA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 500
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA DŁUGOŚĆ 2M GŁĘBOKOŚĆ 7,5MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 DO SZAF ATLANTIC 55 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35-95CM
Cena bez VAT