-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA SPX3-V 00, 1 ,2, 3, WYSOKOŚĆ 800MM, SZEROKOŚĆ 36M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA SPX3-V 00, 1 ,2, 3, WYSOKOŚĆ 800MM, SZEROKOŚĆ 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA CZOŁOWA XL3 DO SPX-D250-400A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA CZOŁOWA XL3 DO SPX-D 630A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA METAL. SPX 1 1/4 OBR.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA METAL. SPX 2-3 1/4 OBR.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA CZOŁOWA XL3 DO SPX-D160A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA METAL. SPX 000 1/4 OBR.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA METAL. SPX 00 1/4 OBR.
Cena bez VAT