-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 1250A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 1600A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 2000A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 2500A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 3P 3200A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 3P 4000A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3?-I 2500 4P 1250A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 4P 1600A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 4P 2000A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 4P 2500A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 4P 3200A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 4P 4000A STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 1250A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 1600A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 2000A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 3P 2500A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 3P 3200A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 3P 4000A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 4P 1250A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 4P 1600A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 2500 4P 2000A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁACZNIK DMX3-I 2500 4P 2500A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 4P 3200A WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 4000 4P 4000A WYSUWNY
Cena bez VAT