-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Do montażu na szynie TH
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 125A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 125A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 100A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 80A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 63A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 50A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 16A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 20A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 25A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 32A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 4P 40A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 100A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 80A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 63A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 50A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 16A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 20A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 25A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 32A 100KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 40A 100KA
Cena bez VAT