-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Do montażu na szynie TH
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 125A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 125A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 100A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 100A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 80A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 63A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 63A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 80A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 50A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 40A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 50A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 32A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 40A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 25A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 25A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 32A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 16A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 20A 50KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 20A 36KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP+RCD 4P 16A 36KA
Cena bez VAT