-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Model
-
Model
-
Model
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 475 KONSTRUKCJA WSPORNIKOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 725 KONSTRUKCJA WSPORNIKOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 475 REGULOWANE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIKI POZIOME 725 REGULOWANE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT WSPORNIKA 400 A XL3 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYN ZASILAJĄCYCH DO 400 A PK
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 800 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1000 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1600 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK REGULOWANY UZUPEŁNIAJĄCY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 4000 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY 4000 A BEZ MOCOWANIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 400 A
Cena bez VAT