-
Liczba faz
-
Liczba faz
-
Liczba faz
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Wielkość odstępów
-
Wielkość odstępów
-
Przekrój
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Możliwość przycięcia na wymiar
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z izolacją
-
Znamionowe napięcie udarowe
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Do urządzeń z torem N
-
Liczba biegunów
-
Do urządzeń z torem N
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Typ dostarczonej szyny zbiorczej
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS2-16-56Z PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS4-16-56 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS3-16-57 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS2-16-56 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS1-16-57 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS1-16-13 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT