FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Materiał
-
Materiał
-
Gatunek materiału
-
Do kablowego systemu nośnego o szerokości
-
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
-
Do korytek siatkowych
-
Zakres kątów
-
Długość
-
Do drabinek kablowych
-
Rodzaj mocowania korytek
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Obciążenie dopuszczalne
-
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
-
Do korytek kablowych
-
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
Legrand
CBASS
REF. CM586048
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
OBEJMA DO PODWIESZENIA UC50 I304L
68,33 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CBACY
REF. CM586060
PKWiU 25.11.23.0
PKWiU 25.11.23.0
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 MM, GS
10,52 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny