ZŁĄCZKA VIKING ROZŁĄCZALNA 2,5MM2 SZEROKOŚĆ 6 SZARA
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZKA VIKING ROZŁĄCZALNA 2,5MM2 SZEROKOŚĆ 6 SZARA
REF. 037180
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060371807
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
25,94 zł
/
sztuka
Product available in
20 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0.25-2.5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 0.25-2.5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0.25-2.5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 0.25-2.5 mm² |
Prąd znamionowy In | 15 A |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 2 |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
---|---|
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Szerokość | 6 mm |
Wysokość | 46.5 mm |
Głębokość | 71.5 mm |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Wymagana płytka zamykająca | Tak |
Kolor | Szary |
Wewnętrzne piętra zmostkowane | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
4 dokumenty
Certyfikat
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certyfikat
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certyfikat
NF App Industri-NF208_1011
(0.31 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.04202
(0.69 Mo)
WYBIERZ