ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA CU 150 MM2 UNIWERSALNA
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA CU 150 MM2 UNIWERSALNA
REF. 039018
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060390181
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
563,79 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 70-300 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 70-150 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 70-150 mm² |
Prąd znamionowy In | 420 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie bolcowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 1 |
Wewnętrzne piętra zmostkowane | Nie |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
---|---|
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Szerokość | 55 mm |
Wysokość | 113.5 mm |
Głębokość | 337 mm |
Wymagana płytka zamykająca | Nie |
Kolor | Szary |
Rodzaj separacji wzdłużnej | Uchylny |
Z wbudowanym gniazdem testowym | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
WYBIERZ