ZESTAW DO ZASILANIA MINIKOLUMNY 1-KOMOROWEJ 2-STRONNEJ, ALUMINIUM
DLPKO
Legrand
ZESTAW DO ZASILANIA MINIKOLUMNY 1-KOMOROWEJ 2-STRONNEJ, ALUMINIUM
REF. 653061
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971195059
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 735,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt kolumny | Owalny |
---|---|
Model | Jednostronny |
Z okablowaniem | Nie |
Regulowane | Tak |
Wyrównanie wysokości | 2700 mm |
Wysokość kolumny | 0-2700 mm |
Liczba wymiennych pokryw | 1 |
Szerokość pokrywy | 27 mm |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Przenośny | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Montaż podłogowy | Nie |
Kierunek wprowadzenia kabla | Z góry / u góry |
Profil przelotowy | Tak |
---|---|
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej | Aluminium |
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej | Inne |
Materiał bezhalogenowy kolumny | Tak |
Powierzchnia górna kolumny | Anodowanie |
Kolor kolumny | Inne |
Materiał pokrywy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj materiału pokrywy | Polichlorek winylu (PVC) |
Materiał bezhalogenowy pokrywy | Nie |
Powierzchnia pokrywy | Stan surowy |
Kolor pokrywy | Inne |
Liczba przegród | 0 |
Przekrój użyteczny | 1000 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
15 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ