ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3 W PIONIE LUB POZIOMIE
PRAC3
Legrand
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3 W PIONIE LUB POZIOMIE
REF. 401723
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970417527
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
59,23 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Elementy mocujące, zestaw do mocowania |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Szerokość | 135 mm |
Wysokość | 60 mm |
---|---|
Głębokość | 53 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -15-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ