ZAKOŃCZENIE KORYTA 75 X 200
DLPC
Legrand
ZAKOŃCZENIE KORYTA 75 X 200
REF. 637838
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066378381
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
76,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość korytka kablowego | 75 mm |
---|---|
Szerokość korytka kablowego | 200 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
---|---|
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
WYBIERZ