XL3S 160 ROZDZIELNICA NAŚCIENNA 6X24M
XS160
Legrand
XL3S 160 ROZDZIELNICA NAŚCIENNA 6X24M
REF. 337206
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970897107
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 523,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 6 |
Rodzaj pokrywy | Opcjonalne |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Materiał obudowy | Stal |
Głębokość wbudowania | 103 mm |
Głębokość wewnętrzna | 103 mm |
Szyna DIN | Tak |
Z płytą montażową | Tak |
Możliwość rozbudowy | Tak |
---|---|
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Wysokość | 890 mm |
Szerokość | 595 mm |
Głębokość | 135 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
WYBIERZ