XL3S 160 DRZWI METALOWE PEŁNE 8X24M
XS160
Legrand
XL3S 160 DRZWI METALOWE PEŁNE 8X24M
REF. 337258
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970897503
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
761,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 537 mm |
Wysokość | 1294 mm |
Głębokość | 26 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Biały |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
WYBIERZ