XL3 800 ROZDZIELNICA METALOWA1050 X 660
XL800
Legrand
XL3 800 ROZDZIELNICA METALOWA1050 X 660
REF. 020401
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204013
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 581,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 660 mm |
---|---|
Wysokość | 1050 mm |
Głębokość | 230 mm |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Liczba drzwi | 1 |
---|---|
Z drzwiami przeszklonymi | Tak |
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Liczba zamków | 2 |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Dach skośny | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Odporność udarowa | IK08 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
4 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ