XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 5R
XL160
Legrand
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 5R
REF. 020065
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200657
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 383,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 5 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 24 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Transparentna pokrywa/drzwi | Tak |
Z zamkiem | Tak |
Materiał obudowy | Stal |
Głębokość wbudowania | 140 mm |
Głębokość wewnętrzna | 93 mm |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Wysokość | 900 mm |
Szerokość | 575 mm |
Głębokość | 100 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ