WZMOCNIENIE LUKU PA 2 EZ
CBACY
CABLOFIL
WZMOCNIENIE LUKU PA 2 EZ
REF. CM840111
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599078401118
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Łącznik wzdłużny |
---|---|
Łącznik przegubowy poziomy | Tak |
Łącznik przegubowy pionowy | Nie |
Rodzaj połączenia | Złącze śrubowe |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Nie |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 100-600 mm |
Do kablowego systemu nośnego o wysokości | 50-50 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
Kolor | Cynk |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ