WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC/DC
DMX3
Legrand
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC/DC
REF. 028855
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060288556
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 764,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 24-24 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 24-24 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Inne |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Zwłoczny | Nie |
Do wyłącznika | Tak |
Do łącznika krzywkowego | Tak |
Do wyłącznika silnikowego | Tak |
Do przekaźnika przeciążeniowego | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
WYBIERZ