WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX3 100H 55-75A WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA
MPX3
Legrand
WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX3 100H 55-75A WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA
REF. 417377
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970396310
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 983,90 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 55-75 A |
---|---|
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 975-975 A |
Z zabezpieczeniem termicznym | Tak |
Czułość na zanik fazy | Nie |
Sposób wyzwalania | Termomagnetyczny |
Znamionowe napięcie pracy | 220-690 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 75 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V | 22 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 37 kW |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk ramowy |
Rodzaj elementu wykonawczego | Pokrętło |
---|---|
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 75 kA |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wysokość | 165 mm |
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 171 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ