WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 30MA TYP AC SERII DX3
P31DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 30MA TYP AC SERII DX3
REF. 411188
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064111881
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 933,84 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów (całkowita) | 4 |
---|---|
Liczba biegunów chronionych | 4 |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Prąd znamionowy | 25 A |
Znamionowy prąd różnicowy | 0.03 A |
Czułość | AC |
Klasa ograniczenia energii | 1 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 | 6 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 | 10 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1 | 6 kA |
Odporność na udar prądowy | 0.25 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
---|---|
Częstotliwość | 50 Hz |
Charakterystyka wyzwalania | C |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Tak |
Z blokadą | Tak |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Montaż podtynkowy | Tak |
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002274
(0.34 Mo)
WYBIERZ