Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 630 SG+P 3P 250A 100KA

DPX32 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 630 SG+P 3P 250A 100KA

REF. 422206 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970380029
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
11 952,54 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły Iu 250 A
Zakres napięcia znamionowego 220-690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz 100 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 100-250 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego 150-2500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 5000-5000 A
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych 2
Ze wskaźnikiem wyłączenia Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Tak
Liczba biegunów 3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Stopień ochrony (IP) IP30
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

7 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07061AA-02.pdf pdf (1.99 Mo)
Dane techniczne
modbustable_21.pdf pdf (0.41 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
422205.dwg dwg (0.19 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-91831 (1.1 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie