WYŁĄCZNIK DPX3 630 SG 4P 400A 36KA
DPX32
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 630 SG 4P 400A 36KA
REF. 422143
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970379399
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
10 916,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 400 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 220-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 160-400 A |
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego | 240-4000 A |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 5000-5000 A |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Do montażu na szynie TH | Nie |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Nie |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 2 |
---|---|
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 4 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
W komplecie z zabezpieczeniem | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
8 dokumenty
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
OC / CB-SE-91831
(1.1 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ