Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 630 S1 3P 320A 70KA

DPX32 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 630 S1 3P 320A 70KA

REF. 422519 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970382856
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 737,19 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły Iu 320 A
Zakres napięcia znamionowego 220-690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz 70 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 128-320 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego 192-3200 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 5000-5000 A
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych 2
Ze wskaźnikiem wyłączenia Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Tak
Liczba biegunów 3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Stopień ochrony (IP) IP30

Dokumentacja

5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08011AA.pdf pdf (0.44 Mo)
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
422498.dwg dwg (0.17 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-91831 (1.1 Mo)