Skip to main content
Logo print

WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, GS

CBACY Legrand

WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, GS

REF. CM586130 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599075861304
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
16,79 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Długość 93 mm
Szerokość 19 mm
Wysokość 79 mm
Do kablowego systemu nośnego o szerokości 50-100 mm
Model Wysięgnik ścienny
Zakres kątów 90-90 °
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 1000 N
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
Kolor Cynk
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C
Bezhalogenowe Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD