WSPORNIK DO LISTWY PDU 47U
LCSSZ
Legrand
WSPORNIK DO LISTWY PDU 47U
REF. 646416
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970968241
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
308,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Materiał | Metal |
Do montażu 19 calowego (482,6 mm) | Nie |
Wysokość | 2121 mm |
Szerokość | 73 mm |
Liczba jednostek U | 47 |
Kolor | Aluminium |
---|---|
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Bezhalogenowe | Tak |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ