WSPOR TH35 XL3 800/4000 SZ850
ELEMP
Legrand
WSPOR TH35 XL3 800/4000 SZ850
REF. 020651
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060206512
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
265,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna G |
---|---|
Materiał | Aluminium |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Rodzaj otworu/wycięcia | Brak |
Grubość materiału | 1.3 mm |
---|---|
Długość | 682.5 mm |
Wysokość | 61.2 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Instrukcja konserwacji
WYBIERZ